Placa de montagem para caixas de bornes KX, caixas bus KX, caixas de bornes HD, caixas EX

Nº do item: KX 1567.800

Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.

Nº do item:
KX 1567.800
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Tipo de caixa: Caixa de bornes KX
Caixa bus KX
Caixa de bornes HD
Largura: = 300 mm
Altura: = 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,11 kg
Peso bruto
1,118 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177925342
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
KX Placa de montagem, para caixas de bornes KX e caixas bus KX, LA: 275x285 mm
Fichas técnicas
Especificações técnicas