- Artigo não.:
- KL 1568700
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KL
- KL-HD
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
KL-HD
Largura: = 400 mm
Altura: = 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,429 kg
- Peso bruto
- 1,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177010253
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
PLACA DE MONTAGEM PARA KL 1508/36 275X385X2MM