Placa de montagem para KL

Artigo não.: KL 1570700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Artigo não.:
KL 1570700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
KL
Adequado para
Tipo de caixa: KL
Largura: = 600 mm
Altura: = 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,419 kg
Peso bruto
2,619 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
PLM KL 1510/38
Fichas técnicas
Especificações técnicas