Fita de velcro

Artigo não.: IN 2203400

Para manter a ordem na fixação dos cabos, protege o revestimento dos cabos, permite abertura posterior fácil, pode ser reutilizada e o comprimento cortado conforme desejado.

Artigo não.:
IN 2203400
Descrição do produto
Para manter ordem na fixação dos cabos. Rolo para cortar no comprimento desejado.
Vantagens
Protege o revestimento dos cabos
Permite abertura posterior fácil
Reutilizável
Dimensões
Largura: 16 mm
Comprimento: 5.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,044 kg
Peso bruto
0,056 kg
Número da tarifa alfandegária
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Descrição do produto
IN FITA DE VELCRO 5000mm x 16MM ( Pç.1)