Trilho para montagem interna AX

Artigo não.: AX 2393400

Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto, com uma carga de até 25 N.

Artigo não.:
AX 2393400
Descrição do produto
Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto, com uma carga de até 25 N. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi 14 x 39 mm, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta e suporte de conduíte.
Vantagens
Apenas um parafuso é necessário para fixar o trilho na caixa
Incluindo adaptador para chave de posicionamento da porta
Compatibilidade com os acessórios do sistema VX25
O grau de proteção da caixa é mantido (não há necessidade de processamento mecânico
Ligação equipotencial automática
Montagem posterior. mesmo que a placa de montagem já tiver sido instalada. Possibilidade de instalação por meio de placas flangeadas
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Indicação de montagem
Para instalação do sistema de iluminação LED, apenas em combinação com a cantoneira para montagem interna
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Profundidade: = 400 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,996 kg
Peso bruto
1,02 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177925199
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
AX Trilho para montagem interna, para P: 400 mm
Documentação
Info sheet