- Artigo não.:
- AX 2394250
- Descrição do produto
- Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi 14 x 39 mm, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta e suporte de conduíte.
- Vantagens
- Sistema modular para AX
- Compatibilidade com os acessórios do sistema VX25
- Economia de tempo pela montagem sem precisar fazer furos
- O grau de proteção da caixa é mantido (não há necessidade de processamento mecânico
- Ligação equipotencial automática
- Maior capacidade de carga e estabilidade
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Trilho para montagem interna AX
Adaptadores
Inclui material de fixação
- Nota
- Para instalar o sistema de iluminação LED é necessário o sistema de chassi VX 23 x 64 mm ou a cantoneira para montagem interna
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Profundidade: = 250 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177965690
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Trilho para montagem interna AX para P: 250 mm