Prensa-cabos em latão

Artigo não.: SZ 2411.801

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Artigo não.:
SZ 2411.801
Vantagens
Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito.
Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material
Latão
Vedação: CR/NBR
Superfície
Niquelada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões
Altura: 22 mm
Rosca
M12 x 1,5
Comprimento da rosca
6 mm
Diâmetro mín. do cabo
3 mm
Diâmetro máx. dos cabos
6,5 mm
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...100 °C
torque
5,5 Nm
Bitola da chave
14 mm
Dimensões
Rosca: M12 x 1,5
Comprimento da rosca: 6 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 4X
Emb.
15 unid.
Peso líquido
0,195 kg
Peso bruto
0,222 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177809994
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Bucins em latão M12x1,5 (15EA), para cabos ø 3-6.5 mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets