Prensa-cabos em latão

Artigo não.: SZ 2411841

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Artigo não.:
SZ 2411841
Vantagens
Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito.
Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material
Latão
Vedação: CR/NBR
Superfície
Niquelada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões
Altura: 36 mm
Rosca
M32 x 1,5
Comprimento da rosca
8 mm
Diâmetro mín. do cabo
15 mm
Diâmetro máx. dos cabos
21 mm
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...100 °C
torque
15 Nm
Bitola da chave
34 mm
Dimensões
Rosca: M32 x 1,5
Comprimento da rosca: 8 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,475 kg
Peso bruto
0,483 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177810051
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Bucins em latao M32x1,5 (5Pç), para cabos ø 15-21 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets