Peça distanciadora para chapa de teto

Artigo não.: SZ 2422.000

Para montagem do teto mantendo uma fresta para ventilação, em três medidas diferentes de altura. Imprópria para o transporte com talha ou guindaste.

Artigo não.:
SZ 2422.000
Descrição do produto
Para montagem do teto mantendo uma fresta para ventilação, em três medidas diferentes de altura.
Material
Aço perfilado sextavado
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Imprópria para a suspensão com talha ou guindaste
Dimensões
Altura: 10 mm
Dimensões
Rosca: M12
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,12 kg
Peso bruto
0,161 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Distanciador p/teto 10mm