Sistema de iluminação LED

Artigo não.: SZ 2500114

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

Artigo não.:
SZ 2500114
Modelo
sem tomada
Vantagens
Iluminação perfeita de todo o interior do armário
Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo
sem tomada
Material
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor
Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Potência nominal
7 W
Opções de conexão
Alimentação de 2 polos
Cabo de passagem de 2 polos
Chave de posicionamento da porta
Grau de proteção
II (isolamento)
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Fixação por clipes
Fixação por ímã (acessórios)
Instalações possíveis
A instalação nas caixas AX requer o trilho para montagem interna AX e a cantoneira de montagem
Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação
600 lm
Cor da luz
4000 K (branco neutro)
Nota
Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões
Largura: 337 mm
Altura: 55 mm
Profundidade: 23 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,36 kg
Peso bruto
0,362 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177920545
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ Sistema iluminação LED, 600 lumen, comprimento: 337 mm, 100-230 V, UL
Aprovações
UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Energy efficiency label
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information