Chaves de posicionamento de portas para sistema de iluminação LED

Artigo não.: SZ 2500470

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Artigo não.:
SZ 2500470
Modelo
Com cabo de ligação
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Diâmetro
0,75 mm²
Comprimento
800 mm
AWG
AWG 18
Normas
Cabos de conexão à rede elétrica: CYJV2
Chave de posicionamento da porta: NKCR
Dimensões
Largura: 31 mm
Altura: 78 mm
Profundidade: 30 mm
Comprimento: 800 mm
Ligação elétrica
2,5 A
Tensão nominal de serviço
230 V (AC)
24 V (DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,11 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
SZ Interruptor porta V DC, 1 A 800mm
Aprovações
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Graphics