- Artigo não.:
- SZ 2513000
- Descrição do produto
- Para ser colado em superfícies.
- Material
- Poliestireno com tiras de fixação autocolantes
Sem alogênio
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Altura interna
- 286 mm
- Largura interna
- 438 mm
- Profundidade interna
- 45 mm
- Nota
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Adequado para formato do papel
- DIN A3 horizontal
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,28 kg
- Peso bruto
- 0,31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177025899
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrição do produto
-
SZ PORTA DESENHOS EM PLASTICO DIN A3