Porta-documento em plástico

Artigo não.: SZ 2514000

Para ser colado na superfície interna da porta.

Artigo não.:
SZ 2514000
Descrição do produto
Para ser colado em superfícies.
Material
Poliestireno com tiras de fixação autocolantes
Sem alogênio
Cor
Semelhante a RAL 7035
Altura interna
254 mm
Largura interna
228 mm
Profundidade interna
17 mm
Nota
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Adequado para formato do papel
DIN A4 vertical
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,136 kg
Peso bruto
0,14 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177025912
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
SZ PORTA DOCUMENTO A4 EM POLIESTIRENO