- Artigo não.:
- SZ 2566.450
- Modelo
- bipartida
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Na montagem em armários com mais de 760 mm de largura são necessárias 2 embalagens
- Dimensões
- Largura: 401 mm
Profundidade: 221 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Adequado para o item com o código de referência
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Placa flangeada
- Tamanho: 6
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,36 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
SZ Placa flangeada metálica bipartida, para AX, com perfil de aperto elástico, LP: 401x221 mm, para placas flangeadas tamanho 6