- Artigo não.:
- SZ 2593000
- Descrição do produto
- Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta. Opção de fixação através de abraçadeiras plásticas convencionais nos suportes de conduítes
- Material
- Poliamida
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Suitable for Internal diameter
- 16 mm
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX em chapa de aço, apenas com o trilho para montagem interna AX (2394.XXX) ou sistema de chassi VX 14 x 39 mm
- Montagem em caixas AE com cantoneira universal 2373.000
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,411 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177028920
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- SUPORTE PARA DUTO DIAM. 16MM - EMB. C/ 20 PCS