Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm)

Artigo não.: SV 3071000

Artigo não.:
SV 3071000
Descrição do produto
Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa).
Corrente nominal de serviço máxima
5 A
Para tamanho
Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000 / 00
Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH tamanho 00 a 3 (185 mm)
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,015 kg
Peso bruto
0,018 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
MICROINTERRUPTOR