Termostato Termostatos para a temperatura interna do armário

Artigo não.: SK 3110000

Além de ser especialmente adequado para o controle de ventiladores, aquecedores e trocadores de calor, este termostato serve como dispositivo de alarme para o monitoramento da temperatura interna do armário.

Artigo não.:
SK 3110000
Descrição do produto
Este termostato não é somente adequado para o controle de ventiladores, aquecedores e trocadores de calor, mas também serve como dispositivo de alarme para o monitoramento da temperatura interna do armário.
Vantagens
Sistema de conexão rápida, ou seja, régua de bornes de conexão com parafusos externos.
Montagem flexível em trilhos de suporte verticais ou horizontais de 35 mm segundo a norma EN 50 022 bem como fixação por encaixe no perfil do armário ou na placa de montagem por meio do adaptador fornecido.
Dados técnicos
Sensor bimetálico como elemento sensível à temperatura com retorno térmico
Contato: contato de ligação de 1 polo (alternado) como interruptor de fecho rápido
Carga máxima por contato: Classe 5 – 3 (aquecimento): AC 10 (4) A (carga indutiva com cos φ = 0,6) classe 5 – 4 (refrigeração): AC 5 (4) A (carga indutiva com cos φ = 0,6)/DC = máximo 30 W
Histerese: cerca de 1 K ± 0,8 K
Cor
RAL 7035
Emb.
1 unid.
Dimensões
Largura: 71 mm
Altura: 71 mm
Profundidade: 33,5 mm
Faixa de regulagem
5 °C...60 °C
Tensão nominal de serviço
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Peso líquido
0,095 kg
Peso bruto
0,12 kg
Número da tarifa alfandegária
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Descrição do produto
TERMOSTATO 5-55ºC 230/115/60/48/24 V.
Aprovações
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue