- Artigo não.:
- SK 3172100
- Modelo
- para ventiladores com filtro
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3240....
- 3241....
- Dimensões
- Largura: 221 mm
Altura: 221 mm
Profundidade: 17 mm
- Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G3
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,095 kg
- Peso bruto
- 0,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177038097
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
ELEMENTO FILTRANTE P/ SK 3240./ 3241.