Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3173100

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3173100
Modelo
para ventiladores com filtro
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Nota
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Adequado para o item com o código de referência
3243....
3244....
3245....
Dimensões
Largura: 289 mm
Altura: 289 mm
Profundidade: 17 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G3
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,12 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
ELEMENTO FILTRANTE P/ SK3326 (EMB. 5 UNIDADES)
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue