Condicionador de ar Blue e+ S para montagem lateral 0,3 kW - 1 kW

Artigo não.: SK 3178801

Os condicionadores de ar da série Blue e+ S com a comprovada tecnologia Blue e+ oferecem o mais alto nível de eficiência energética do mundo. Isso também reduz a pegada de CO₂ de máquinas e instalações. Com novo design e diversas funções inteligentes.

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3178801
Modelo
montagem lateral
Vantagens
Produção climaticamente neutra graças à economia energética média de 75% e redução da pegada de CO₂
Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens e homologações específicas de cada país
Monitoramento inteligente e fácil pela interface IoT
Comodidade no manuseio com o aplicativo Rittal Scan & Service
Material
Chapa de aço
General colour
RAL 7035
Cor
Caixa: RAL 7035
Grade: RAL 7012
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,22 kW
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Siga as instruções de montagem.
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
Nota sobre o código de referência
Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V)
Potência nominal
0,22 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 366,6 m³/h
Circuito interno: 366,6 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 570 mm
Profundidade: 159 mm
Recorte necessário para montagem
Largura do recorte: 280 mm
Altura do recorte: 550 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito interno: IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,13 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,08 t
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,18 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
32 bar
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,2 kg
Peso bruto
13,2 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177962576
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e+ S, montagem lateral, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 300 x 570 x 159 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Software
Licence condition
Updater