Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers

Artigo não.: SK 3181125

Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.

Artigo não.:
SK 3181125
Modelo
para ventiladores com filtro/filtros de saída
Material
Filtro plissado: base de poliéster, policarbonato tipo meltblown
Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
Cor
Branco
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3239.3xx
3239.7xx
Dimensões
Largura: 167 mm
Altura: 167 mm
Profundidade: 21 mm
Medidas do elemento filtrante absorvente
Largura: 173 mm
Altura: 173 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55 na montagem no ventilador com filtro/filtro de saída
Nota sobre o código de referência
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,24 kg
Peso bruto
0,26 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Filtro plissado IP55, para ventiladores com filtro/filtros de saída 3239.XXX, LAP: 167x167x21 mm
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Data sheets