- Artigo não.:
- SK 3182125
- Modelo
- para ventiladores com filtro/filtros de saída
- Material
- Filtro plissado: base de poliéster, policarbonato tipo meltblown
Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
- Cor
- Branco
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Dimensões
- Largura: 212,5 mm
Altura: 212,5 mm
Profundidade: 21 mm
- Medidas do elemento filtrante absorvente
- Largura: 221 mm
Altura: 221 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 na montagem no ventilador com filtro/filtro de saída
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,35 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Filtro plissado IP 55, para ventiladores com filtro/filtros de saída 3240./3241.XXX, LAP: 212,5x212,5x21 mm