- Artigo não.:
- SK 3184800
- Modelo
- montagem lateral
- Vantagens
- Produção climaticamente neutra graças à economia energética média de 75% e redução da pegada de CO₂
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens e homologações específicas de cada país
- Monitoramento inteligente e fácil pela interface IoT
- Comodidade no manuseio com o aplicativo Rittal Scan & Service
- Material
- Chapa de aço
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Grade: RAL 7012
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
- Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Siga as instruções de montagem.
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
- Nota sobre o código de referência
- Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V)
- Nota sobre o código de referência
- null
- Potência nominal
- 0,6 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 680 m³/h
Circuito interno: 680 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,4
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 196 mm
- Recorte necessário para montagem
- Largura do recorte: 383 mm
Altura do recorte: 929 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito interno: IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,31 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,2 t
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
- 3 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 34 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 26,5 kg
- Peso bruto
- 31,5 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 440,2
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177949973
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK Condicionador de ar Blue e+ S, montagem lateral, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 400 x 950 x 196 mm