- Artigo não.:
- SK 3185835
- Modelo
- montagem lateral
Indústria química
- Vantagens
- Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
- Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
- Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
- Alteração do produto
- Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
- Aplicações
- Aplicações nas quais o ar pode conter ácido sulfúrico em forma de aerosol (por exemplo: na indústria de papel, alimentícia e química, no setor de galvanização e em áreas externas)
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Peças em chapa e partes eletrônicas revestidas com verniz incolor
Circuito de refrigeração revestido com pintura 2K-PUR
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
- Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Siga as instruções de montagem.
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
- Nota sobre o código de referência
- Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) e 480 V +6% (509 V)
- Potência nominal
- 0,7 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
- Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
- 5,5
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 310 mm
- Recorte necessário para montagem
- Largura do recorte: 383 mm
Altura do recorte: 929 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito interno: IP 55
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,48 t
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
- 3 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 24 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 45,5 kg
- Peso bruto
- 46,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177935556
- Descrição do produto
-
SK Condicionador de ar Blue e+ para a indústria química, montagem lateral, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 400 x 950 x 310 mm