Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral para uso na indústria química 1,6 kW - 5,5 kW

Artigo não.: SK 3187935

Condicionadores de ar Blue e+ com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1600 W a 5500 W para utilização na indústria química. A pintura especial de seus componentes oferece proteção perfeita em ambientes contaminados – sobretudo em aplicações nas quais o ar pode conter ácido sulfúrico em forma de aerosol.

Interface IoT

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.:
SK 3187935
Modelo
montagem lateral
Indústria química
Vantagens
Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe
Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens (sem alteração dos fios) e elevados limites de uso
Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes
Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
Alteração do produto
Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
Aplicações
Aplicações nas quais o ar pode conter ácido sulfúrico em forma de aerosol (por exemplo: na indústria de papel, alimentícia e química, no setor de galvanização e em áreas externas)
Material
Chapa de aço
Superfície
Peças em chapa e partes eletrônicas revestidas com verniz incolor
Circuito de refrigeração revestido com pintura 2K-PUR
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Siga as instruções de montagem.
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Aplicação somente em áreas semi-outdoor (vide descrição nas instruções)
Nota sobre o código de referência
Tolerância: 110 V -10% (99 V) e 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) e 480 V +6% (509 V)
Potência nominal
1,05 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 1.250 m³/h
Circuito interno: 1.250 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
6,2
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 294 mm
Recorte necessário para montagem
Largura do recorte: 433 mm
Altura do recorte: 1.579 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito interno: IP 55
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,68 t
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
24 bar
Emb.
1 unid.
Peso líquido
65 kg
Peso bruto
70 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177935549
Descrição do produto
SK Condicionador de ar Blue e+ para a indústria química, montagem lateral, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de aço, LAP: 450 x 1600 x 294 mm
Aprovações
30 - KC Korea
IEC CB
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções – R-513A
Manual de instruções – R134a
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Software
Licence condition
Updater