Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3201050

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3201050
Modelo
para condicionadores de ar termoelétricos
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3201.200
3201.300
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 106 mm
Profundidade: 8 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,01 kg
Peso bruto
0,014 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
#NV
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue