- Nº do item:
- SK 3238.300
- Modelo
- montagem lateral
- Vantagens
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Filtros de saída
Filtro com fole - Recorte para montagem
- Largura do recorte: 124 mm
Altura do recorte: 124 mm - Adequado para o item com o código de referência
- SK 3238.7xx
- Dimensões
- Largura: 148,5 mm
Altura: 148,5 mm
Profundidade: 34,2 mm - Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,161 kg
- Peso bruto
- 0,206 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177997653
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Filtro de saída Blue e+, para ventilador com filtro 3238.7xx, LA: 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035
Filtro de saída Blue e+
Nº do item: SK 3238.300
Em combinação com o respectivo ventilador com filtro, o filtro de saída tem a função de dissipar o calor gerado dentro dos armários, assegurar a ventilação dos armários e proteger os componentes sensíveis a temperaturas elevadas, o que ocorre pela entrada direta do ar ambiente, que precisa estar abaixo do nível permitido de temperatura interna do armário.