- Artigo não.:
- SK 3286310
- Modelo
- para condicionadores de ar
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensões
- Largura: 265 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,19 kg
- Peso bruto
- 0,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
FILTRO METALICO SK3302/03/61