Elemento filtrante para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar/ar e Chillers

Artigo não.: SK 3286400

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.

Artigo não.:
SK 3286400
Descrição do produto
Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
Vantagens
Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
Material
Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
Adequado para o item com o código de referência
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Dimensões
Largura: 344 mm
Altura: 268 mm
Profundidade: 10 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Condicionadores de ar e trocadores de calor ar/ar
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,075 kg
Peso bruto
0,08 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
ELEMENTO FILTRANTE P/ SK3304/05/28/29/32/66
Fichas técnicas
Technical system catalogue