Acessórios para conexão para sistema de iluminação LED compacto

Artigo não.: SZ 4315810

Com cabo de ligação LED ou com cabo de conexão LED.

Artigo não.:
SZ 4315810
Modelo
Chave de posicionamento da porta com cabo de ligação para LED (extremidade aberta/tomada)
Comprimento
3.000 mm
Nota
Chave de posicionamento da porta 4127010 incluindo cabo de ligação para LED (extremidade aberta/tomada)
Adequado para o item com o código de referência
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensões
Comprimento: 3.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,19 kg
Peso bruto
0,222 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
CHAVE DE POSICIONAMENTO C/ CABO DE CONEXAO PASSAGE
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet