- Artigo não.:
- TS 4599100
- Descrição do produto
- Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 320 mm
- Adequado para portas com largura
- 380 mm
- Opções de montagem da AX
- Em portas com 800 mm de largura, com lingueta
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura/profundidade: 380 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 3,16 kg
- Peso bruto
- 3,308 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 15,44 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177939035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de montagem, para portas com largura de 380 mm