- Artigo não.:
- TS 4695000
- Descrição do produto
- Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 440 mm
- Opções de montagem do VX
- In enclosure depth 500 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
- Opções de montagem da AX
- In door width 500 mm, with cam lock
- Em portas com 500 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta de encosto
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em portas com 500 mm de largura, na porta de encosto, em combinação com a régua perfurada
- Opções de montagem do TS
- In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
- Opções de montagem da AE
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- Opções de montagem do TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Largura/profundidade: 500 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 4,603 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/P: 500 mm, C: 440 mm