Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Artigo não.: TS 4696000

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.

Artigo não.:
TS 4696000
Descrição do produto
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos
Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
540 mm
Opções de montagem do VX
In enclosure width/depth 600 mm
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AX
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em portas com 600 mm de largura, na porta de encosto, em combinação com a régua perfurada
Opções de montagem do PC
Em armários com 600 mm de largura, no nível de montagem externo
Opções de montagem do IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AE
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Opções de montagem do TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 600 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Largura/profundidade: 600 mm
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Emb.
20 unid.
Peso líquido
5,22 kg
Peso bruto
5,54 kg
PCF/emb (cadle to gate)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/P: 600 mm, C: 540 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas