Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Artigo não.: VX 5301.257

Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Artigo não.:
VX 5301.257
Descrição do produto
Para fechar sistemas de armários para TI montados individualmente ou em módulos.
Vantagens
Manuseio simples e fácil
Possibilidade de encaixe e desencaixe da lateral sem usar ferramenta
Travamento com fecho de segurança 3524 E
Travamento interno integrado
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Console
Base
6 cantoneiras de montagem
2 peças de fecho
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
19,4 kg
Peso bruto
19,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177950641
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
Documentação
Manual de instruções