- Artigo não.:
- VX 5301261
- Descrição do produto
- Para fechar sistemas de armários para TI montados individualmente ou em módulos.
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Possibilidade de encaixe e desencaixe da lateral sem usar ferramenta
- Travamento com fecho de segurança 3524 E
- Travamento interno integrado
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Console
Base
6 cantoneiras de montagem
2 peças de fecho
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidade: = 1.200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 24,85 kg
- Peso bruto
- 25,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 96 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- EAN
- 4028177950689
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm.