Módulo de rodas para VX, VX IT

Artigo não.: VX 5301516

Para facilitar o deslocamento no local de instalação, mesmo se os armários já tiverem sido totalmente equipados.

Chapa de cobertura para painéis de ventilação para FlatBox

Artigo não.:
VX 5301516
Descrição do produto
Para uso móvel, mesmo com armários pré-configurados. O módulo de rodízio é parafusado diretamente embaixo da estrutura da base e é adequado para transportar armários em piso plano em áreas internas e externas.
Escopo de fornecimento
1 módulo para transporte com 2 rodízios
1 módulo para transporte com 2 rodízios fixos
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 556 mm
Altura: 79 mm
Profundidade: 203 mm
Indicação de montagem
A base tem que ser aberta nos pontos de montagem
Adequado para
Tipo de caixa: VX: = 600 mm
Tipo de caixa: VX IT
Capacidade de carga
Carga máxima permitida: 15000 N (estática)
Carga máxima permitida: 10000 N (dinâmica)
Nota
A capacidade de carga máxima permitida (dinâmica) de 10.000 N refere-se ao deslocamento sobre rodas em local plano.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10 kg
Peso bruto
10,3 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descrição do produto
Módulo de rodas para VX IT, para L: 600 mm, para facilitar o deslocamento no local de instalação, montagem diretamente no armário.
Documentação
Manual de instruções