- Artigo não.:
- VX 5301518
- Descrição do produto
- Para uso móvel, mesmo com armários pré-configurados. O módulo de rodízio é parafusado diretamente embaixo da estrutura da base e é adequado para transportar armários em piso plano em áreas internas e externas.
- Escopo de fornecimento
- 1 módulo para transporte com 2 rodízios
1 módulo para transporte com 2 rodízios fixos
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 756 mm
Altura: 203 mm
Profundidade: 79 mm
- Indicação de montagem
- A base tem que ser aberta nos pontos de montagem
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 800 mm
Tipo de caixa: VX IT
- Capacidade de carga
- Carga máxima permitida: 15000 N (estática)
- Carga máxima permitida: 10000 N (dinâmica)
- Nota
- A capacidade de carga máxima permitida (dinâmica) de 10.000 N refere-se ao deslocamento sobre rodas em local plano.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,5 kg
- Peso bruto
- 12,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177952515
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrição do produto
-
Módulo de rodas para VX IT, para L: 800 mm, para facilitar o deslocamento no local de instalação, montagem diretamente no armário.