- Artigo não.:
- VX 5302.031
- Descrição do produto
- Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
- Aplicações
- Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro
- Para o apoio de equipamentos pesados
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- 2000 N, estática
- Nota
- Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
- Instalações possíveis
- para trilho perfilado Standard de 19": distância entre os níveis de 420/445 mm
- para trilho perfilado Dynamic de 19": distância entre os níveis de 400/425 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,428 kg
- Peso bruto
- 1,428 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177952607
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm