Rack para redes/servidores VX IT IP 55 com porta transparente e trilhos perfilados de 19" Standard

Artigo não.: VX 5303.134

Rack para redes/servidores VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" na versão Standard em variantes com diversas medidas e grau de proteção até IP 55.

Artigo não.:
VX 5303.134
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Montagem interna: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Unidades de altura
24 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
150 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
520 mm
Fixação de 19"
Parafusadas em cima e embaixo na travessa
Modelo
Padrão
Modelo do teto
Inteiriça lisa
Modelo da porta traseira
Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Modelo da porta dianteira
Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
na frente e atrás
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga
8.000 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
8.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Código IK
IK08
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
78,9 kg
Peso bruto
90,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT Bastidor Rack 19" Porta vidro c/800x1200x800 IP55
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Negative Certificate
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes