Rack para redes/servidores VX IT com portas ventiladas e trilhos perfilados Standard de 19"

Artigo não.: VX 5314.116

Rack para redes/servidores VX IT, ventilado, para climatização de salas. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável na versão Standard em variantes com diversas medidas.

Travamento interno para lateral parafusada em chapa de aço

Artigo não.:
VX 5314.116
Modelo
ventilado
Padrão
com trilhos perfilados de 19"
Material
Chapa de aço
Alumínio
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
47 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
87 mm / 193 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
720 mm
Fixação de 19"
Parafusadas em cima e embaixo na treliça de profundidade
Modelo
Padrão
Modelo do teto
multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Modelo da porta traseira
Porta em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Modelo da porta dianteira
Porta ventilada em chapa de alumínio e aço, inteiriça, com dobradiças de 180°
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base
aberto
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
na frente e atrás
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga
15.000 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
12.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
86 kg
Peso bruto
101 kg
PCF/emb (cadle to gate)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177945319
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT Bastidor Rack 19" Porta vidro c/800x2200x1000
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes