Rack para redes/servidores VX IT com porta transparente e trilhos perfilados Standard de 19"

Artigo não.: VX 5325121

Rack para redes/servidores VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável na versão Standard em variantes com diversas medidas.

Artigo não.:
VX 5325121
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Montagem interna: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida para entrada de cabos na horizontal pelo lado de trás e preparado para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Unidades de altura
15 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
87 mm / 435 mm
Fixação de 19"
parafusados com cantoneira em cima e embaixo na estrutura do quadro
Modelo
Padrão
Modelo do teto
multipartida para entrada de cabos na horizontal pelo lado de trás e preparado para chapa de ventilação
Modelo da porta traseira
Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Modelo da porta dianteira
Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base
aberto
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Na frente
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente
Capacidade de carga
7.500 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
6.000 N
Código IK
IK08
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
40 kg
Peso bruto
42 kg
PCF/emb (cadle to gate)
103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177945418
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Negative Certificate
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes