Rack para redes/servidores VX IT com porta transparente, IP 55, vazio

Artigo não.: VX 5325.190

VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Rack vazio sem montagem interna de 19" para configuração personalizada em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Artigo não.:
VX 5325.190
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Unidades de altura
15 UA
Unidades de altura
15 UA
Modelo do teto
Inteiriça lisa
Modelo da porta traseira
Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Modelo da porta dianteira
Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
Modelo dos trilhos perfilados
Sem
Modelo da base
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Posição dos trilhos perfilados
Sem
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Código IK
IK08
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
40 kg
Peso bruto
44,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
109,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177945425
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT Bastidor Rack 19" Porta vidro c/600x800x600
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Negative Certificate
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes