- Artigo não.:
- VX 5328.123
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Montagem interna: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 800 mm
- Unidades de altura
- 38 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 87 mm / 193 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 520 mm
- Fixação de 19"
- parafusados com cantoneira em cima e embaixo na estrutura do quadro
- Modelo
- Padrão
- Modelo do teto
- multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
- Modelo da porta traseira
- Porta em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Modelo da porta dianteira
- Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
- Modelo dos trilhos perfilados
- Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
- Modelo da base
- aberto
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- na frente e atrás
- Posição dos trilhos perfilados
- Nível de 19" na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
- 12.000 N
- Código IK
- IK08
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 70 kg
- Peso bruto
- 79 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 194,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- EAN
- 4028177945494
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U