Rack para redes/servidores VX IT com portas ventiladas e trilhos perfilados Standard de 19"

Artigo não.: VX 5330113

Rack para redes/servidores VX IT, ventilado, para climatização de salas. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável na versão Standard em variantes com diversas medidas.

Artigo não.:
VX 5330113
Modelo
ventilado
Padrão
com trilhos perfilados de 19"
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta dianteira: alumínio, 1,25 mm
Porta traseira: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
Porta traseira em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
87 mm / 520 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
520 mm
Fixação de 19"
parafusados com cantoneira em cima e embaixo na estrutura do quadro
Modelo
Padrão
Modelo do teto
multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
Modelo da porta traseira
Porta em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Modelo da porta dianteira
Porta ventilada em chapa de alumínio e aço, inteiriça, com dobradiças de 180°
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base
aberto
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
na frente e atrás
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga
15.000 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
12.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
63,8 kg
Peso bruto
74,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
184,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177945555
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes