Sistema de armário para PC

Artigo não.: PC 5386050

Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.

Tampa da saída de papel Para montagem em superfícies

Suporte de monitor

Artigo não.:
PC 5386050
Modelo
Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
Descrição do produto
Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
Material
Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
General colour
RAL 7035
Cor
Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: RAL 7015
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário, porta e porta traseira
Chapas de base
Porta superior transparente
Gaveta para teclado
Prateleira
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
114 kg
Peso bruto
115,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177959477
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas