- Artigo não.:
- DK 5501200
- Descrição do produto
- Adequado para TS IT com portas em chapa de aço fechadas, que abrem verticalmente e para armários TS com largura de 400 mm.
- Aplicações
- Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
- Material
- Perfil do quadro: chapa de aço
Conexões de canto: plástico
- Superfície
- Perfil do quadro: galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS IT
- TS
- Adequado para largura
- 300 mm
- Adequado para altura
- 2.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 6,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV