Suporte da base para TS IT

Artigo não.: DK 5501320

Para o alojamento dos módulos da chapa de base.

Artigo não.:
DK 5501320
Descrição do produto
Para o alojamento dos módulos da chapa de base.
Vantagens
Fixação por parafuso ou montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta.
Ampliação simples e possibilidade de combinação com a proteção contra tombamento.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
Profundidade: 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Peso bruto
1,92 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK Encaixe da base, 2 trilhos de encaixe incluindo material de fixação, P: 1000 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de aço, RAL 7035
Documentação
Manual de instruções