Trilho deslizante com 2 UA, montagem fixa para VX IT

Artigo não.: DK 5501400

Para montagem em um nível de fixação de 19".

Artigo não.:
DK 5501400
Descrição do produto
Esquema de perfurações para fixação de acessórios e ventilação de componentes ativos.
Aplicações
Para montagem em um nível de fixação de 19"
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
150 mm
Instalações possíveis
para trilhos perfilados Standard de 19"
para trilhos perfilados Dynamic de 19"
Capacidade de carga
300 N, estática
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,62 kg
Peso bruto
0,703 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções