Chapas condutoras de ar para trilhos perfilados de 19" TS IT

Artigo não.: DK 5501825

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Artigo não.:
DK 5501825
Descrição do produto
Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
Aplicações
Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
Material
Chapa de aço
Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 acabamentos verticais
2 acabamentos horizontais
4 réguas de escova
4 pedaços de poliuretano celular
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Os acabamentos verticais com régua de escova podem ser montados para isolamento nos trilhos perfilados de 19" dianteiros e traseiros.
Os acabamentos horizontais com réguas de escova somente podem ser montados nos trilhos perfilados de 19" dianteiros.
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,918 kg
Peso bruto
5,177 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679191
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
#NV