Cobertura magnética para VX IT

Artigo não.: DK 5501895

Para cobertura opcional do esquema de perfurações frontal.

Artigo não.:
DK 5501895
Modelo
Área com escala numérica 1 – 56 UA
Descrição do produto
Para cobrir opcionalmente o esquema dianteiro de perfurações no caso de vedação total da parte dianteira ou na falta de instalação de fingers para cabos. Com plaquetas adicionais para a legenda das UA nas duas direções.
Vantagens
Livre escolha do sentido da contagem devido aos números em ambos os lados
Documentação perfeita dos vários componentes instalados
Aplicações
Para montagem posterior em perfis existente de 482,6 mm (19")
Material
Cobertura: PVC
Fitas adesivas de medidas: plástico
Escopo de fornecimento
Cobertura magnética
Comprimento
5 m
Dimensões
Largura: 15 mm
Comprimento: 5 m
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,29 kg
Peso bruto
0,335 kg
Número da tarifa alfandegária
49119900
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções